??
Selezione modello CAD
K0007.18
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K0007 - Perno acciaio o acciaio inox
Lista materiale
K0007.18
BESTKIPP
N. d'ordine
K0007.18
MATERIAL
Materiale
Acciaio
D1
Diametro del perno
18 mm
L
Lunghezza
58 mm
L1
Lunghezza
51 mm
M1
Larghezza
1.3 mm
D3
Diametro
26.8 mm
GEW
Peso ca.
0.1186 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
73182900
EAN
Codice EAN KIPP
4059245030668
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D

Embedded user actions